Atuador normalizado DSBG-125-200-PPSA-N3

2159915

GTIN: 4052568252595

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
125 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
7363 N
Curso
200 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável