Atuador normalizado DSBG-125-500-PPSA-N3
2159919
GTIN: 4052568252632
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
125 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
7363 N
Curso
500 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável