Cilindro redondo CRDSNU-B-32-25-PPS-A-MG-A1

2176400

GTIN: 4052568252656

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
25 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável