Cilindro redondo CRDSNU-B-32-125-PPS-A-MG-A1
2176405
GTIN: 4052568252700
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
125 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável