Atuador linear DFPI-320- -ND2P-C1V-NB3P-A

2185309

Carregando...
Diâmetro do êmbolo
320 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
48255 N
Curso
40 mm - 990 mm
Detecção de posição
Com sistema de medição de curso integrado