Atuador linear com sistema de medição de curso DFPI
Simples de instalar – robusto e seguro na aplicação: o atuador linear resistente à corrosão DFPI conforme ISO 15552 com sistema de medição de curso integrado ou posicionador totalmente integrado.
- Interfaces de montagem, conforme ISO 15552, nos cabeçotes traseiros e dianteiros
- Tirante robusto
- Circuito de ar integrado
- Atuadores lineares normalizados conforme ISO 15552
- IP65, IP67, IP69K, NEMA4
- Conforme diretriz de proteção Ex da UE (ATEX)