DFPI
Início
Produtos
Atuadores
Atuadores pneumáticos para válvulas de processo
Atuadores lineares para válvulas de processo
DFPI
DFPI-250- -ND2P-C1V-NB3P-A
+2
Atuador linear
DFPI-250- -ND2P-C1V-NB3P-A
2200311
Downloads
DFPI_EN.PDF
Links
Catálogo de peças sobresselentes
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
250 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
29452 N
Curso
40 mm - 990 mm
Detecção de posição
Com sistema de medição de curso integrado