Atuador linear DFPI-160- -ND2P-C1V-NB3P-A

2201101

Carregando...
Diâmetro do êmbolo
160 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
12064 N
Curso
40 mm - 990 mm
Detecção de posição
Com sistema de medição de curso integrado