Válvula de escape rápido SE-3/4

2280

GTIN: 4052568000196

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Exaustão rápida
Conexão pneumática 1
G3/4
Vazão nominal padrão exaustão 6->5 bar
7500 l/min
Pressão operacional
0.5 bar - 10 bar