Redutor EMGA-60-P-G3-EAS-60
2297686
GTIN: 4052568253257
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Torque de saída contínuo
28 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
13000 1/min
Rigidez de rotação
2.3 Nm/arcmin
Relação de redução
3:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária