Redutor EMGA-60-P-G5-EAS-60

2297687

GTIN: 4052568253264

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Torque de saída contínuo
40 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
13000 1/min
Rigidez de rotação
2.3 Nm/arcmin
Relação de redução
5:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária