Cilindro normalizado DSBG-200- -PPVA-N3

2389803

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
200 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
18850 N
Curso
1 mm - 2700 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados