Cilindro normalizado DSBG-200-25-PPVA-N3

2390139

GTIN: 4052568253820

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
200 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
18850 N
Curso
25 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados