Atuador normalizado DSBG-200-50-PPVA-N3
2390141
GTIN: 4052568253844
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
200 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
18850 N
Curso
50 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados