Sensor de proximidade SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE
2427617
GTIN: 4052568265014
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sem conector
Amplitude de tensão de funcionamento CC
10 V - 30 V
Função do elemento de conexão
Contato N/A
Saída de comutação
Sem contato 2 fios