Cilindro normalizado DSBG-160-40-P-N3

2536748

GTIN: 4052568254421

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
160 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
12064 N
Curso
40 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados