Atuador normalizado DSBG-160- -P-N3

2537196

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
160 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
12064 N
Curso
1 mm - 2700 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados