Cilindro normalizado DSBG-200- -P-N3
2537445
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
200 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
18850 N
Curso
1 mm - 2700 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados