Manômetro de precisão PAGN-40-1M-R18-1.6
2849916
GTIN: 4052568267032
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tipo de fixação
Válvulas reguladoras de fluxo in-line
Faixa de indicação
0 bar - 10 bar
Conexão pneumática
R1/8
Classe de precisão de medição
1,6
Faixa de indicação
0 MPa - 1 MPa