Cilindro normalizado DSBG-250- -PPVA-N3
2865078
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
250 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
29452 N
Curso
1 mm - 2250 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados