Válvula de conexão VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4
2931679
GTIN: 4052568255565
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Válvula de conexão acionada pneumaticamente
Função de válvula
2/2 vias, aberta monoestável
Conexão de montagem
G1/4
Fluxo Kv
0.7 m³/h
Pressão média
0 bar - 4 bar