Válvula de conexão VZQA-C-M22U-15-S1S1-V4V4S1-4
3022837
GTIN: 4052568290993
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Válvula de conexão acionada pneumaticamente
Função de válvula
2/2 vias, aberta monoestável
Conexão de montagem
Braçadeira de acordo com ASME-BPE tipo A
Fluxo Kv
5 m³/h
Pressão média
0 bar - 4 bar