Cilindro normalizado DSBG-320- -PPVA-N3

3150987

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
320 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
48255 N
Curso
1 mm - 2250 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados