Válvula de alavanca VHER-P-H-B43C-M5
3410679
GTIN: 4052568269487
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
4/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
170 l/min
Conexão pneumática 1
M5
Conexão de trabalho pneumática
M5
Pressão operacional
0 bar - 10 bar