Válvula de conexão VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E
3412425
GTIN: 4052568269555
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Válvula de conexão acionada pneumaticamente
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Conexão de montagem
Braçadeira de acordo com DIN 32676 série A
Fluxo Kv
5 m³/h
Pressão média
0 bar - 6 bar