Válvula de conexão VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4S1-2
3412428
GTIN: 4052568460068
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Válvula de conexão acionada pneumaticamente
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Conexão de montagem
G1/2
Fluxo Kv
5 m³/h
Pressão média
0 bar - 2 bar