Elemento OU OS-1/2

3427

GTIN: 4052568000394

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Função OU
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
5000 l/min
Pressão operacional
1 bar - 10 bar
Tipo de fixação
Com orifício de passagem