Válvula de alavanca VHER-P-H-B43E-G14

3515542

GTIN: 4052568270148

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
4/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1150 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Conexão de trabalho pneumática
G1/4
Pressão operacional
0 bar - 10 bar