Cilindro normalizado DSBC-32-70-D3-PPVA-N3

3656517

GTIN: 4052568271879

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
70 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados