Atuador normalizado DSBC-50-300-D3-PPSA-N3
3659505
GTIN: 4052568273088
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
300 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável