Atuador normalizado DSBC-40-150-D3-PPVA-N3
3660625
GTIN: 4052568273248
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
150 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados