Cilindro normalizado DSBC-40-160-D3-PPVA-N3

3660626

GTIN: 4052568273255

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
160 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados