Válvula de conexão VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4E-4-EXA
3968929
GTIN: 4052568477288
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Válvula de conexão acionada pneumaticamente
Função de válvula
2/2 vias, aberta monoestável
Conexão de montagem
G1
Fluxo Kv
18 m³/h
Pressão média
0 bar - 4 bar