Bloco OU OS-PK-3-6/3

4232

GTIN: 4052568000578

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Função OU
Conexão pneumática 1
PK-3
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
100 l/min
Pressão operacional
1.6 bar - 8 bar
Tipo de fixação
Montagem em painel frontal