Válvula VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19

4514744

GTIN: 4052568274726

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
595 l/min
Conexão pneumática 1
M5 - Padrão de conexão NAMUR
Pressão operacional
1 bar - 8 bar