Válvula VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A
4514747
GTIN: 4052568274757
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2162 l/min
Conexão pneumática 1
G1/2
Pressão operacional
2 bar - 8 bar