Válvula VOFC-L-M52-M-FG14-F19A
4514924
GTIN: 4052568274795
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1030 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Pressão operacional
2.5 bar - 8 bar