Válvula VOFC-L-B52-G14-F19

4514927

GTIN: 4052568274825

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
989 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Pressão operacional
2.5 bar - 8 bar