Válvula VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19A
4527269
GTIN: 4052568274931
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2108 l/min
Conexão pneumática 1
G1/2
Pressão operacional
2 bar - 8 bar