Atuador linear DFPI-125- -ND2P-C1V-NB3P-R-A

4588636

Carregando...
Diâmetro do êmbolo
125 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
7363 N
Curso
40 mm - 990 mm
Detecção de posição
Com sistema de medição de curso integrado