Cilindro compacto DPDM-32-5-PA

4828435

GTIN: 4052568292133

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados