Cilindro compacto DPDM-32-15-PA
4828437
GTIN: 4052568292157
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados