Atuador compacto DPDM-Q-32-5-P-PA
4828499
GTIN: 4052568292324
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
377 N
Curso
5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados