Cilindro compacto DPDM-Q-32-15-P-PA

4828501

GTIN: 4052568292348

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
377 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados