Atuador compacto DPDM-25-5-P-PA
4829866
GTIN: 4052568292492
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
221 N
Curso
5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados