Atuador compacto DPDM-25-10-P-PA

4829867

GTIN: 4052568292508

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
221 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados