Cilindro compacto DPDM-6-15-PA

4830902

GTIN: 4052568292546

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
6 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
17 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados