Cilindro compacto DPDM-Q-6-25-PA

4830965

GTIN: 4052568292683

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
6 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
17 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados