Cilindro compacto DPDM-Q-6-5-P-PA

4830974

GTIN: 4052568292737

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
6 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
9 N
Curso
5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados