Atuador compacto DPDM-10-20-PA
4831872
GTIN: 4052568292799
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
47 N
Curso
20 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados